Skip to Content

SIMATIC PCS 7

Skip over Language Selection

Change language to
International
Deutsch | English | Español | Français | 中文

Skip over Site Map & Contact

Site Map & Contact
Sitemap | Contact | Index

http://pcs.khe.siemens.com/index.aspx?nr=8676
SIMATIC PCS 7 Lab - SIMATIC PCS 7 - Siemens - () | Printed: 08/21/2008


Content
SIMATIC PCS 7 Lab-

SIMATIC PCS 7 Lab

Semplice, modulare, universale
L'automazione di laboratori costituisce una forma particolare di automazione La pressione sui tempi e sui costi richiede in questo campo un sistema flessibile per la sorveglianza ed il controllo sicuri del processo di sperimentazione.
Il sistema di automazione SIMATIC PCS 7 Lab è ideato appositamente per soddisfare queste aspettative. Basato sugli ormai affermati componenti standard della famiglia SIMATIC, il montaggio decentrato in custodie stabili consente l'uso flessibile in luoghi di impiego variabili. La tecnica di controllo di processo integrata garantisce sicurezza grazie ad una sorveglianza e ad un sistema di allarme affidabili.
SIMATIC PCS 7 Lab  offre
Montaggio, smontaggio e messa in servizio veloci grazie a collegamenti inseribili
Comando e soerveglianza affidabili delle reazioni grazie al management integrato e alla gestione sicura degli allarmi
Configurazione semplice della tecnica di controllo del processo integrata con proposte di soluzioni preelaborate, p. es. per operazioni di dosaggio, regolazione temperatura e di inversione.
Semplicità di analisi dei dati di misura grazie a funzioni di esportazione, p. es. in Microsoft Excel
Elevata affidabilità grazie all'automazione
 
Struttura modulare
SIMATIC PCS 7 Lab presenta una struttura modulare e utilizza i componenti affermati della famiglia SIMATIC.

Modulo 1: Modulo di elaborazione
La parte principale di questo modulo è costituita da Simatic PCS7 Box, un sistema integrato compatto dotato di sistema di automazione, Operator e Engineering. I suoi componenti preinstallati possono essere integrati in modo flessibile in altri pacchetti software quali SIMATIC Batch opure SIMATIC  PCS7 Asset Management .

Sistema integrato compatto SIMATIC PCS7 BOX con sistema di automazione (AS), Operator System (OS) e Engineering System  (ES)
Interfacce disponibili:

2 * USB (high current)
2 * Interfaccia Ethernet 10 / 100 Mbit/s
2 * Interfacce USB per tastiera e mouse
1 * DVI D per lo schermo

Modulo 2: Modulo di ingresso e uscita
Il modulo di ingresso e uscita rileva i segnali delle apparecchiature di laboratorio e li trasmette al modulo di elaborazione. La configurazione standard prevede i seguenti campi di segnale:

8 * Ingresso analogico (AI) 0(4)..20mA
8 * Ingresso analogico (AI) 0..10V
4 * Misure PT 100
8 * Uscita analogica 0(4)..20mA
16* Ingresso digitale
16* Uscita digitale
2* Interfaccia seriale (RS 232)

I rispettivi moduli della famiglia S7 300 ET 200M sono completamente integrati un una custodia di 19’’. Il collegamento degli strumenti di laboratorio avviene tramite un connettore di 4 mm oppure un connettore  Sub D a 9 poli (interfacce seriali). La codifica colorata delle prese facilita l'interconnessione dei segnali analogici e digitali.A seconda delle esigenze, la configurazione standard può essere modificata o ampliata con altri tipi di moduli della famiglia ET 200M.
 
Applicabili a livello universale
Le soluzioni per compiti della tecnica di regolazione e comando vengono trasmesse senza problemi, grazie ad un criterio di scale up, ad applicazioni presso università, in impianti pilota e nella produzione. L'integrazione senza soluzione di continuità nell'automazione di processo dell'intero impianto è garantita. Si aprono così nuove prospettive di ottimizzazione della catena del valore aggiunto, in quanto i metodi di automazione possono essere riapplicati senza problemi.
 
 
 

© Siemens AG 2008


Context

process news