Skip to Content

SIMATIC PCS 7

Skip over Language Selection

Change language to
International
Deutsch | English | Español | 中文 | Italiano

Skip over Site Map & Contact

Site Map & Contact
Sitemap | Contact | Index

http://pcs.khe.siemens.com/index.aspx?nr=8323
SIMATIC PCS 7 Lab - SIMATIC PCS 7 - Siemens - () | Printed: 21.08.2008


Content
SIMATIC PCS 7 Lab-

SIMATIC PCS 7 Lab

Simple, modulaire, universel
L’automatisation des laboratoires est très spécifique. Dans ce domaine, les pressions en matière de temps et de coûts exigent un système souple qui surveille et contrôle les essais.
Le système d’automatisation SIMATIC PCS 7 Lab est spécialement conçu pour répondre à ces besoins. Il s’appuie sur les composants standard éprouvés de la gamme SIMATIC. L’assemblage décentralisé dans des châssis solides permet une utilisation souple sur des sites différents. La technique intégrée de conduite du process garantit la sécurité grâce à un système efficace de surveillance et d’alarmes.
SIMATIC PCS 7 Lab propose les fonctions suivantes :
Montage, démontage et mise en service rapides grâce à des connexions enfichables
Pilotage et surveillance fiables des réactions via une gestion intégrée et un traitement efficace des alarmes
Configuration simple de la conduite du process intégrée à l’aide de propositions de solutions prédéfinies, p.ex. doser, tempérer, rendre inerte
Possibilités simples d’évaluation des mesures via des fonctions d’exportation p.ex. vers Microsoft Excel
Fiabilité élevée via l’automatisation
 
Structure modulaire
SIMATIC PCS 7 Lab est modulaire et utilise les composnats éprouvés de la gamme SIMATIC.

Module 1 : Module de traitement
Le cœur de ce module est Simatic PCS7 Box, qui sert de système complet comprenant les systèmes d’automatisation, opérateur et d’ingénierie. Les composants sont pré-installés et peuvent être complétés sans difficultés avec d’autres progiciels comme SIMATIC Batch ou SIMATIC PCS7 Asset Management.

Système complet SIMATIC PCS7 BOX avec système d’automatisation (AS), système opérateur (OS) et système d’ingénierie (ES)
Interfaces disponibles :

2 * USB (high current)
2 * interface Ethernet 10 / 100 Mbit/s
2 * ports USB pour clavier, souris
1 * DVI-D pour le moniteur

Module 2 : Module d’E/S
Le module d’entrées/sorties saisit les signaux des appareils de laboratoire et les transmet au module de traitement. En configuration standard, les signaux suivants sont prévus :

8 * entrée analogique (AI) 0(4)..20mA
8 * entrée analogique (AI) 0..10V
4 * mesures PT 100
8 * sortie analogique 0(4)..20mA
16* entrée TOR
16* sortie TOR
2* interface série (RS 232)
Les modules correspondants de la gamme S7-300 ET 200M sont entièrement assemblés dans un châssis de 19 pouces. Le raccordement des instruments de laboratoire s’effectue par le biais de prises de 4 mm ou de connecteurs D-Sub 9 broches (interface série). Le codage de couleur des prises simplifie la connexion des signaux analogiques et numériques.
La configuration standard peut être modifiée ou complétée selon les besoins à l’aide d’autres types de modules de la gamme ET 200M.
 
Transmission universelle
Les solutions pour les tâches de commande et de régulation peuvent être transmises sans problème en Scale-Up pour l’utilisation dans les cursus techniques, dans les installations pilotes et en production. L'intégration sans faille dans l’automatisation de process de l'installation est garantie. Vous avez ainsi de nouvelles possibilités d’optimiser votre chaîne de création de valeur, car les méthodes d’automatisation peuvent être réutilisées sans problème.
 
 
 

© Siemens AG 2008


Context

process news